เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
    StruXure

    Pivot6XL Pergola

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(22 รีวิว)

    For commercial applications, the Pivot 6 XL was engineered to span further and handle three times more rain water than our industry-leading Pivot 6 design. This enables StruXure to design bigger systems to accommodate larger projects, making us the industry leader commercially.

    สเปคสินค้า
    • • 2×10 Frame
      • 7-1/2 Inch Gutter
      • 6- or 8-Inch Posts
      • 6 Standard Colors
      • Thousands of Custom Colors & Woodgrain Options
      • Integrated 360 Degree Gutter System
      • OS System – Somfy Motors and Controllers
      • Numerous Options and Accessories
      • Custom Designed to Suit Your Space

      Keywords: Pergola, pergolas, pergola roof, patio roof, gazebo, patio cover, patio shading, pergola louvers, louvered patio, commercial pergola, commercial patio, restaurant patio, restaurant pergola, hospitality pergola, commercial patio roof, louvered pergola, rooftop pergola, roof top pergola, roof shading

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pivot6xl-pergola
    • Product familyPergola
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivot 6 XL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ศาลาระเบียงไม้
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameCanopy
    • UNSPSC code30151902
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies
    • OmniClass Number23-17 21 11 11 13
    • OmniClass TitleLouvered Canopies
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings