เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Bumper handrail / BH.140

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Bumper-handrail-BH140
แบรนด์: Styla
Product family: Handrail
กลุ่มสินค้า: BH.140
ความสูง (มิลลิเมตร): 140
วันที่เผยแพร่: 2019-09-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)

Wall protections. Bumpers handrail BH.140 in Life-blend®
material with aluminium profile, non toxic,
antibacterial, elastic shock-absorbing,
height 140 mm.

Bumper handrail / BH.140

Supply and installation of a newly developed, non-toxic, antibacterial,
140 mm high elastic shock-absorbing bumpers handrail.
Composed of:
- Newly developed, shock-resistant LIFE-BLEND® plastic profile
140 mm high. Certified European EN 13823 and EN ISO 11925-2
“B-s1, d0” antibacterial certification for medical purposes, with
a thickness of 2 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals, chlorine,
phthalates, bromide, halogens or antimony, are amalgamated with
the plastic substance.
- Everything is snap on mounted onto an extruded seamless aluminum
profile with high structural rigidity for a perfect hand-grip.
- Mounted on the wall using special brackets with a pair of
self-centering offset holes, over 63 mm distant from each other
for a strong grip on any wall, even on a double sheet drywall,
made of the same LIFE-BLEND® material and distant 52 mm
from the wall for a perfect hand-grip.
- Complete with end caps, internal or external dovetailed,
self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit
with the cover, produced with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.

Bumper handrail / BH.140


วัสดุหลัก: Polycarbonate
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ราวบันได
IFC classification: Wall
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 รายละเอียด: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bumper Rails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

ชื่อ มูลค่า
Height 140 mm

BIMobject®