เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Bumper / P.200L

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Bumper-P200L
แบรนด์: Styla
Product family: Bumper guards
กลุ่มสินค้า: P.200L
ความสูง (มิลลิเมตร): 200
วันที่เผยแพร่: 2019-09-10
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)

Wall protections. Rectangular bumper guards B.200L in Life-blend® material
with aluminium profiles, non toxic, antibacterial,
high elastic shock-absorbing, height 200 mm.

Supply and installation of heavy, newly developed, rectangular, non-toxic,
antibacterial, 200 mm high elastic shock-absorbing bumper guards.
Composed of:
- A rectangular 200 mm height, shock-resistant, newly developed
LIFE-BLEND® plastic profile. Certified European EN 13823 and
EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification for medical
purposes, with a thickness of 2 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals, chlorine,
phthalates, bromide, halogens or antimony, are amalgamated
with the plastic substance.
- Everything is snap on mounted onto aluminum brackets.
- Mounted on the wall with anchor bolts for a perfect seal even
with double .
- Complete with end caps, internal or external dovetailed,
self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit
with the cover, produced with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.


วัสดุหลัก: Polycarbonate
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ราวบันได
IFC classification: Railing
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 รายละเอียด: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
จำนวน OmniClass: 23-17 25 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

ชื่อ มูลค่า
Height 200 mm
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Aluminium

BIMobject®