เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Heavy crashrail / HC.250

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Heavy-crashrail-HC250
แบรนด์: Styla
Product family: HEAVY CRASHRAIL
กลุ่มสินค้า: HC.250
ความสูง (มิลลิเมตร): 254
วันที่เผยแพร่: 2019-09-10
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)

Wall protections. Heavy crashrail HC.250, high elastic shock-absorbing,
made of honey-comb cross section black elastomer, perfect for heavy-duty shocks.
Available fittings: special zinced steel end caps to protect
the rubber profile from lateral crashes.

Supply and installation of crashrails made of black elastomer, with
a honey-comb cross section structure, perfect for heavy-duty shocks.
Composed of:
- A 250 mm high and 9 mm thick crashrail in black elastomer ideal
for high intensity impacts.
- Complete with special zinced steel end caps to protect the rubber profile
from lateral crashes.


วัสดุหลัก: Elastomer
วัสดุรอง: Elastomer
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ราวบันได
IFC classification: Railing
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 รายละเอียด: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
จำนวน OmniClass: 23-17 25 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

ชื่อ มูลค่า
Height 254 mm
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Steel

BIMobject®