เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Light Handrail / AHL.40

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Light-Handrail-AHL40
แบรนด์: Styla
Product family: Handrail
กลุ่มสินค้า: AHL.40
ความสูง (มิลลิเมตร): 40
วันที่เผยแพร่: 2020-10-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)

AHL.40 light handrail in Life-blend® material with aluminium profile, handle-grip 40 mm diameter, with aluminium wall brackets, complete of adjustable joints for stairs, non-toxic, antibacterial with a strong grip even on double sheet drywall.

ITEM SPECIFICATIONS

AHL.40 handrail
Supply and installation of a newly developed, non-toxic, antibacterial 40 mm diameter handrail, with a strong grip even on double sheet drywall.
Composed of:
- A tubular profile with a 40 mm of diameter, shock-resistant plastic design of new concept LIFE-BLEND® Certified European EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification for
medical purpose, with a thickness of 2 mm.
- With a smooth finish for a perfect hygenic-sanitary protection.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals, chlorine, phthalates, bromide, halogens or antimony, are amalgamated with the plastic substance.
- Everything is snapped on mounted onto an extruded seamless aluminium profile with high structural rigidity for a perfect grip.
- Mounted on the wall using special brackets, manufactured with aluminium, with two self-centering holes over 47 mm distant
from each other for a strong grip on any wall even on a double sheet drywall and has a distance of 57 mm from the wall for a perfect hand-grip.
- Complete with endcaps and internal and/or external dovetailed,self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the cover, manufactured with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purpose.


วัสดุหลัก: Polycarbonate
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ราวบันได
IFC classification: Railing
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 รายละเอียด: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
จำนวน OmniClass: 23-17 25 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes