เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Bumper / B.110

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: wall-protections-Bumper-B110
แบรนด์: Styla
Product family: Bumper guards
กลุ่มสินค้า: B.110
ความสูง (มิลลิเมตร): 110
วันที่เผยแพร่: 2019-09-10
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)

Wall protections. Triangular bumper guards B.110 in Life-blend® material

with aluminium profiles, non toxic, antibacterial,
high elastic shock-absorbing, height 110 mm.



Supply and installation of elliptical, newly developed, non-toxic,

antibacterial, 110 mm high elastic shock-absorbing wall protections bumper guards.
Composed of:
- A 110 mm height, shock-resistant, newly developed LIFE-BLEND®
plastic profile. Certified European EN 13823 and EN ISO 11925-2
“B-s1, d0” antibacterial certification for medical purposes,
with a thickness of 2 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- Pre-coloured plastic material, does not contain cadmium or
heavy metals, chlorine, phthalates, bromide, halogens or antimony,
and is amalgamated into the mass of the material.
- Everything is snap on mounted onto an extruded aluminum profile
with high structural rigidity and seamless for a perfect grip.
- Mounted on the wall with anchor bolts for a perfect seal even
with double sheet drywall.
- Complete with end caps external dovetailed, self-centering corners,
inserted into the support for a perfect fit with the cover, produced
with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.


วัสดุหลัก: Polycarbonate
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ราวบันได
IFC classification: Railing
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 รายละเอียด: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
จำนวน OmniClass: 23-17 25 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

ชื่อ มูลค่า
Height 110 mm
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Aluminium

BIMobject®