เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Wall covering sheets / SH

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Wall-protections-Sheets-SH-wallcovering-sheets
แบรนด์: Styla
Product family: Sheets
กลุ่มสินค้า: SH
วันที่เผยแพร่: 2019-09-10
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)

Wall protections. Wall covering sheets in Life-blend® material,
non toxic and antibacterial, various sizes available.
We can customize the sheets by cutting them
into the requested shape. Also available in printed version.

Wall covering Sheets / SH

Supply and installation of a newly developed, non-toxic,
antibacterial wall covering sheets or stripes.
Composed of:
- Shockproof plastic wall covering sheets or stripes made of a newly
developed LIFE-BLEND® material. Certified European EN 13823
and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification
for medical purposes, with a thickness of 1,5 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- The joining of the sheets is obtained by using superior finished
profiles and vertical and/or horizontal junctions manufactured
with the same LIFE-BLEND® material.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals,
chlorine, phthalates, bromide, halogens or antimony,
are amalgamated with the plastic substance.
- Mounted on the wall with appropriate glue, suitable for
a perfect seal.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.
We can customize the sheets by cutting them into the requested shape.

Also available in printed version 


วัสดุหลัก: Plastic
วัสดุรอง: Plastic
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - ผนังภายใน
IFC classification: Railing
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
Walls - Internal Walls

ชื่อ มูลค่า
Panel Material Plastic

BIMobject®