เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Wood and stainless steel Handrail / HWS.34

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Wood-and-stainless-steel-Handrail-HWS34
แบรนด์: Styla
Product family:
กลุ่มสินค้า:
ความสูง (มิลลิเมตร): 40
วันที่เผยแพร่: 2020-10-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)

Wood and stainless steel handrail HWS.34, painted ash
timber, handle-grip 34 mm diameter, complete of painted
ash timber endcaps and corners, stainless steel brackets,
having a strong grip even on double sheet drywall.
Customized finitures and essences on demand.


ITEM SPECIFICATIONS
HWS.34 wood & stainless steel handrail
Supply and installation of a 34 mm diameter ash timber handrail,
with stainless steel endcaps and brackets, having a strong grip
even on double sheet drywall.
Composed of:
- A painted 34 mm diameter ash timber handrail.
- Mounted on the wall using special stainless steel brackets with
three self-centering holes, over 38 mm distant from each other
for a strong grip on any wall, even on a double sheet drywall,
and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.
- Complete with ash timber endcaps and stainless steel internal
and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into
the support for a perfect fit with the timber (handrail).
Other finitures and essences on demand.



วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Stainless steel
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ราวบันได
IFC classification: Railing
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 รายละเอียด: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
จำนวน OmniClass: 23-17 25 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes