เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

Built in sequential damper.
Self and soft close when 115 mm away from closing position. Door also opens lightly.
When close to being fully open, will automatically open gently.
Separated upper rail allows easy maintenance after door installation in pocket door application.
Heavy duty.
Designed for interior use, not for exterior.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FD80-H_T_DSC_MK
  • Product familyTop-hung Soft closer for sliding door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FD series
  • ประเภทส่วนประกอบย่อย
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์