เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE / For Heavy Doors

LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE / For Heavy Doors

Unique lateral swinging movement.
Swings out in small radius. Closes flush.
Full access to cabinet interior: door will not get in the way when fully opened.
Easier installation due to simplification of components.
Free-stop: holds position at desired location within its open radius.
Soft-closing: built-in damper slows down door near closing radius, preventing slamming.
4way post-installation adjustment: vertical (±7 mm), horizontal (±7 mm), depth (±5 mm) and parallel (±3°).
Good Design Show winner 2016
Reddot Product Design winner 2017
Passed 100,000 open/close cycles in a private test.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LIN-X1000
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์