เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE

    LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE

    Innovative movement keeps doors discretely out of the way.
    Door closes flush with surrounding walls for a sleek and clean design. No need to do special processing on any wall for grooves or rails.Can be used on aluminium frames (if the frame has a thickness over 120mm).
    Whether open or closed, door stays out of the way
    Compared to regular swing doors, has a small radius allowing the space in front of the door to be used effectively.
    Opens fully for access to entire cabinet.
    Whether installing cabinets or just getting access, the entire cabinet interior is easily accessible.
    Built-in soft close mechanism
    When the door closes, the internal damper will cause the door to close softly, preventing slamming.
    4 Way adjustment post installation
    Can be adjusted vertically, horizontally, depth or paralel.
    Wide amount of applicable cabinets
    Can be used on dual opening, single opening cabinets. Can also be used on L shaped corner spaces.

    สเปคสินค้า
    • DoorWidth : 750 - 850 mm
      DoorHeight : Max. 2400 mm
      DoorThickness : 24 - 40 mm
      DoorWeight : Max. 40kg per door
      Usage : 1 per door(Overlay)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LIN-X800
    • Product familyFlat arm door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MonoFlat LIN-X hinge
    • ประเภทส่วนประกอบย่อย
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์