เผยแพร่สินค้าของคุณ
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)

    PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)

    A lattice pattern that combines both modern and classic elements into a seamless holistic towel rack design and finish. The resulting ambience is both precise and 3 dimensional, bestowing a graceful beauty on its surroundings.
    A wide array of matching products is available, allowing for total design coordination.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pxb-um06-450-q1
    • Product familyPXB
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urban Metal Quest Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)47
    • กว้าง (มิลลิเมตร)476
    • ความลึก (มิลลิเมตร)57
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย