เผยแพร่สินค้าของคุณ
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    ●Without damper model of FD90.

    สเปคสินค้า
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : Max. 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 90 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.top-mounted-sliding-door-system-fd90
    • Product familyTop-hung Soft closer for sliding door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FD series
    • ประเภทส่วนประกอบย่อย
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักZinc
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย