เผยแพร่สินค้าของคุณ
HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge
Sugatsune America

HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Thin profile allows for shallow mortise and makes installation easier
Jig (sold separately) makes installation easy.
Has a fire safety rating of ANSI/UL 10C, CAN/ULC-S104
Vertical, horizontal and depth adjustment possible post-installation (3way)
Can be split into two parts (one for the frame and one for the flap) making installation easy
Temporary holding feature: can temporarily be hung and hold position without being affixed with screws. This makes installation much easier.
Custom colors available on request. Please contact us for details.
Passed a 300,000 open/close cycle test in private testing.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HES3D-E190-US
  • Product familyConcealed Door Hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heavy Duty 3-Way Adjustable Hinges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
  • OmniClass Number23-17 19 11 21 19
  • OmniClass TitleDoor Latches