เผยแพร่สินค้าของคุณ
HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge
Sugatsune America

HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

— Has a long arm for a wider throw. This allows for use on clad and thick doors.
— The small bore depth allows for easy mortising of doors and frames.
— Vertical, horizontal and depth adjustments are available.
— Easy and quick installation features:
- Can separate into two parts during installation.
- Can be provisionally hung on doors before fixing screws.
— Custom colours are available.
— Replacement screw covers are also available. Please contact us.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HES3D-W190-US
  • Product familyConcealed Door Hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wide Throw 3‑Way Adjustable Hinges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
  • OmniClass Number23-17 19 11 21 19
  • OmniClass TitleDoor Latches