เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
    Suncourt

    Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch

    Automatically activates Suncourt fans with winter heating and summer air conditioning.

    Controls various devices including Suncourt® fans, alarms, heat lamps, lights, louvers, etc.

    Adjustable temperature range: 40°F (4°C) to 110°F (43°C).

    Mounts on duct to control Suncourt® fans or wall mount for ambient room control.

    Sensitive electronic circuit.

    Plugs into 110V receptacle.

    5 Amp maximum load, replaceable 5 Amp fuse.

    Min/Max switch for applications with small temperature differential. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Model: DS100

      Weight: 1.25

      Volts: 110VAC 60Hz

      Cord length: 6'

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Suncourt-DS100-DuctStat-plug-in-temperature-sensitive-switch
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.25
    • กว้าง (นิ้ว)5.5
    • ความลึก (นิ้ว)2.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - แผงควบคุม
    • UNSPSC nameSwitch box
    • UNSPSC code39121306
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Switches
    • OmniClass Number23-27 15 23
    • OmniClass TitleHVAC Controls