เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
    Suncourt

    Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan

    Provides high volume and pressure for exhaust, ventilation or in-line fan for residential, light commercial or greenhouse applications.

    Watertight - Rated for use indoor/outdoor.
    Installs in any position.
    Balanced Motor/Impeller.
    Ball bearings are permanently sealed and lubricated.
    Backward inclined blades.
    Vibration absorbing material.
    UV Protected/Flame Retardant Thermal Plastic Resin.
    140°F (60°C) Maximum Air Stream Temperature.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • High volume and pressure 4 in. centrifugal fan has lower power consumption.

      Powerful 200 CFM

      Dimension - 10.75 x 10.75 x 12.75 in.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Suncourt-TF104-W-Centrifugal-Tube-Fan
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCentrifugal Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 13
    • OmniClass TitleCentrifugal Fans

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)