เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna
Sunlighten

Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna

Our hottest full-spectrum sauna models are hotter than ever. This four-person Amplify sauna pairs higher intensity with industry-leading comfort, credibility and innovation. Benefit from patented infrared technology that heats you at the cellular level with the intensity of a deeper, faster sweat. Together, science-backed infrared and next-level heat amp up the health and longevity effects of every session.
สเปคสินค้า
  • EXTERIOR Width: 80.4" Depth: 56.2" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT 921 lbs. HEATERS 8 Far Infrared 4 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3900W 16.25A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amplify-iv
  • Product familySauna, Steam Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Spectrum Infrared Sauna Units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)77.7
  • กว้าง (นิ้ว)80.4
  • ความลึก (นิ้ว)56.2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก921
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - ซาวน่าและห้องอบไอน้ำ
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSaunas
  • OmniClass Number23-19 31 15 17
  • OmniClass TitleSaunas