เผยแพร่สินค้าของคุณ
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
    Sunshade Experts

    Matera Pergola + 1 Smart

    The Matera Pergola + RS Smart is the perfect combination of a roofing with the option of sun protection at the front for additional comfort.
    Thanks to Matera's powerful design, we can install the RS Smart product easily and safely. The RS Smart 100 can be installed up to a width of 4 metres and the RS Smart 130 can be installed up to the maximum size of the Matera.
    The box is attached to the front beam and the guide rails to the leg of the Matera. This makes the entire structure very solid. The product has a modern shape to match any kind of architecture.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.matera-pergola-1-smart1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationWindow
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)