เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
Sunstyle® Photovoltaic Solution
    SUNSTYLE
    Archived

    Sunstyle® Photovoltaic Solution

    Sunstyle International manufactures, sells and distributes the Sunstyle® photovoltaic solution for roofs and façade which combines clean electricity production, water tightness and aesthetic while generating long term savings for the buildings. The Sunstyle® PV solution addresses the needs of green cities, providing sustainable and autonomous buildings with a perfect integration in the urban landscape.

    Water Tightness
    Sunstyle® is a roofing material, providing water tightness thanks to an overlapping configuration similar to classic tiles.

    Electricity
    Sunstyle® is a high performance PV module, similar to infrastructure scale equipment, for a local production and consumption.

    Aesthetics
    Sunstyle® is available in several colors, with enough references to ensure a homogeneous cover of the roof : unmatched visual integration.

    Economics
    Sunstyle® generates clean electricity and savings on the very long term with a 25-year performance guarantee

    สเปคสินค้า
      • Available colors : Black, Silver, Terracotta
      • Capacity : 114 Wp for Black, 85 Wp for others
      • Dimensions : 870x870mm per panel
      • Weight : 19.5 kg/m² (including wood integration system)
      • Certified IEC 61215:2016 and IEC 61730:2016
      • European Fire Classification Broof(t3)
      • Salt spray test resistance according to IEC 61701
      • Agressive atmostphere resistance (ammonia) according to IEC 62716
      • Sand and dust resistance (Desertic environnement) according to IEC 60068-2-68
      • Fire reaction rated Bs2d0 according EN 13501-1:2007 + A1:2009 
      • System water tightness tested in CTMNC Moby Dick and CSTB Jules Verne testing facilities
      • CSTB Avis Technique CCFAT 21/20-70_V1
      • Validated by french insurers C2P  (French "Green List")
      • Manufactured in France


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.115BK-90SV-95TC
    • Product familyPanneau Photovoltaïque
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sunstyle
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)870
    • กว้าง (มิลลิเมตร)870
    • ความลึก (มิลลิเมตร)7
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • IFC classificationElectric Generator
    • UNSPSC nameSolar generators
    • UNSPSC code26111607
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar panel fields
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePhotovoltaic Collectors
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels
    • CSI UniFormat II CodeD3010
    • CSI UniFormat II TitleEnergy Supply

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (34)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)