เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass Doors - Custom Panel Design
Supa Doors US

Glass Doors - Custom Panel Design

With a Built to Order manufacturing process, most custom designs are well within the standard scope at Supa Doors. If you have a specific door design in mind not shown here, please contact Supa Doors. All doors are stile and rail construction and glass doors are built with TRUE DIVIDED LITES. All MDF doors carry a limited lifetime warranty. Fire rated Glass Doors are available with different glass amounts and can be fire rated in 20 minutes, 45 minutes, 60 minutes, and 90 minutes in customizable configurations. Contact Supa Doors for more details.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.supadoors-glass-custompanel
  • Product familyDoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 15
  • OmniClass TitleWood Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)