เผยแพร่สินค้าของคุณ
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - True Louver Effect

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(35 รีวิว)
    Louver doors use a standard 2-1/4” wide louver blade, providing for an upscale look. Louvers can be substituted for nearly any panel designs to allow for matching or customized aesthetics or free air space requirements. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, changing rooms, ADA, or retrofit hotel closet dimensions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Louver_Doors_True_Louver
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louver Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-28
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)