เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cheyenne Condensing Boiler
Superior Boiler

Cheyenne Condensing Boiler

4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

MEET THE *NEW* CHEYENNE

ONE OF THE LARGEST CONDENSING BOILERS IN THE INDUSTRY

Our team of Superior Problem Solvers pride themselves on giving customers the boilers they need to solve their toughest challenges.

That’s why we created The Cheyenne, one of the largest and most efficient boilers in the industry.

The Cheyenne is the perfect solution for anyone looking to reduce their emissions footprint while increasing outputs and investing in a boiler that’s built to last the test of time.

Features

  • High-Efficiency Hot Water Condensing Boiler
  • Dual Fuel Gas/Oil – 4.0-12.0 Million BTU/HR
  • Choice of UL Listed Burner Packages
  • Proven Efficiency
  • NOx Emissions of 30 PPM or Less Available at All Firing Rates
  • 9PPM NOx Emissions option for Single Fuel (NG)
  • True Dual Fuel Capabilities with Natural Gas/Oil
  • Made in the United States of America, Hutchinson, KS
สเปคสินค้า
  • Boilers

    Dual Fuel

    Condensing

    Industrial

    Low NOx

    USA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cheyenne-condensing-boiler
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Condensing Boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment