เผยแพร่สินค้าของคุณ
UTE Down-Fired Vertical Firetube Boiler
Superior Boiler

UTE Down-Fired Vertical Firetube Boiler

General Description

The Ute vertical boiler is designed for maximum efficiency, reliability and durability in today’s most demanding environments. Each boiler is custom designed to fit your specific site and application requirements.

Features

  • Industry-leading furnace volume
  • UL Listed Gas Trains and Control Systems.
  • Power Burners.
  • Available with low emissions <30 ppm technology
  • Removable bottom lid allows fireside inspection without disturbing the burner and fuel trail
สเปคสินค้า
  • Capacity: 60 - 150 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Pass: 2-pass

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: 15 - 200 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ute-down-fired-vertical-firetube-boiler
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Firetubes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 21
  • OmniClass TitleWater Tube Boilers