เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rounded Single Top Rail SureSet™ HD Balconies
Superior Decks & Railings

Rounded Single Top Rail SureSet™ HD Balconies

SureSet™ HD Balconies Rise Above the Rest Standing tall against the competition, Superior Balconies deliver elevated outdoor living spaces with unmatched architectural value. Built on the SureSet™ HD platform, these heavy duty architectural metals are engineered for structural integrity, rapid installation, and long-lasting performance. Prefabricated in our USA factories with aircraft-grade aluminum extrusions, they're safe, distinctive, and virtually maintenance-free—outlasting wood, steel, composite or steel decks.
สเปคสินค้า
  • CONFIGURATIONS Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6' Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14' Top Railing | Single | Double Railing Infill | Picket | Perforated | Glass Decking Color | Black | Gray | Bronze Frame and Railing Color | Black | White | Bronze
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rounded-single-top-rail-sureset-hd-balconies
  • Product familySureset HD Balcony
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rounded Single Top Rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระเบียง
  • รหัส ETIMEC003111
  • ชื่อ ETIMBalcony skylight
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85_15
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 59 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Balconies
  • OmniClass Number23-13 35 23 17 11
  • OmniClass TitleBalcony Components