เผยแพร่สินค้าของคุณ
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
    Surfacing Solution

    311 Solid Wood Tambour

    Solid natural wood tambour has all of the benefits of real wood. It's durable and can be stained or painted to match your application. In addition, it has the ability to flex around curves and corners giving a modern look to an otherwise normal installation Unlike other companies - we produce a true 96" slat length. Looking for 9 foot? 10 foot? more? No problem! Depending on the wood species - we can go up to 12 feet slat length! Our standard size panels are include 1' x 8' slat length, or 1' x 3' slat length. We can also discuss the best custom sizes we make for your application. Standard widths are 12" and 16" wide. (Nominal size width. As these panels are hand assembled - width will not be a true 12" every time.) We typically stock  red oak, white oak, and poplar. We also offer mahogany, cherry, ash, maple, walnut, and rare specialty woods may also be available (purple heart, heat treated ash/poplar, etc.). We can also produce custom wood profiles! If there is another species or slat profile you're interested in, don't hesitate to call and ask. Many profile options are available including, 383 (SW-15), 374 (SW-30), 375 (SW-42)

    ติดต่อกับ Surfacing Solution

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.311-solid-wood-tambour
    • Product familyArchitectural Millwork
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tambour
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMillwork
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ