เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
    Suvinil
    Archived

    Suvinil Premium Acrylic Constructions

    New

    Suvinil Premium Acrylic is an acrylic emulsion paint that ensures quality to your painting. Has high hiding power, low dripping, no peeling, it's resistant and endurable. Simply follow Suvinil's preparation guidelines and...it's done!

    Available Sizes and Yields:
    Can and Plastic Pail (18 L): White: up to 130 m2 finished // Colors: up to 120m² finished;
    Can (16 L): Base: up to 100 m² finished

    สเปคสินค้า
    • Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Matte;
      Quality: Premium;
      Yield: White: up to 130 m2 finished // Colors: up to 120m² finished (18L)

      Coats: 2-3

      Surfaces: Suitable for painting external and internal surfaces of plaster, acrylic putty, textures, concrete, fiber-cement. And fo internal surfaces of putty and plaster properly prepared.

      Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints and fibercement). Suvinil Plaster & Drywall (for new surfaces of gypsum, plaster and drywall). Suvinil Suviflex (in case of cracks and/or high-absorptive Masonry Facades affected by raindrops or sea air). Suvinil Constructions Interior Putty or Suvinil Constructions Exterior/Interior Putty for surface levelling.

      Shine Intensity: 0/5;
      Washability: 2/5;
      Odor: no odor within 3 hours after application

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SUV-CCIVIL-APR
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Paints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)348.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)235
    • ความลึก (มิลลิเมตร)235
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.91
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne masonry paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11 11 13
    • OmniClass TitleWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes