เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
svedbergs/products/6d3df315-2a09-44f3-96ab-541f17dd1ff3
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อื่่นๆ
Sanitary Towel Drier Bas
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Svedbergs
ติดตาม
Sanitary Towel Drier Bas
Heated towel rail Bas. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both. Available in four sizes in white or chrome.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
TD-Bas_500X1000
Product family
Bas
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Towel Drier
ประเภท
ชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
วันที่เผยเเพร่
2020-03-13
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
1000
กว้าง (มิลลิเมตร)
500
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.svedbergs.com/products/heated-towel-rails/bas-heated-towel-rail/?color=Chrome&dimension=50%20x%20100
คู่มือการติดตั้ง
https://www.svedbergs.com/globalassets/catalog-assets/documentfile/Mont_anv_Bas_Easy_Eir_Oden_Sigyn.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
IFC classification
Furnishing Element
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 Description
Towel rails
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Svedbergs
Poem 60x45 2L
ดาวน์โหลด
Svedbergs
Poem 50x35 2L
ดาวน์โหลด
Svedbergs
Poem 60x35 1L
ดาวน์โหลด
Svedbergs
Poem 80x45 2L
ดาวน์โหลด
Svedbergs
Poem 60x35 2L
ดาวน์โหลด
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
ดาวน์โหลด