เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower screens 180 Corner shower 90x90
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 90x90

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CS180_90X90
  • Product family180
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Screen
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)