เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electric Element Erica 300W
Svedbergs

Electric Element Erica 300W

Electric element Erica 300W with concealed connection and isolating switch. Adjustable from 20° to 60°C. Timer and boost function. Anti-freeze function (7±3°C). Available in Black & chrome.
สเปคสินค้า
  • Mirror cabinet or spegelskåp

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Erica-elpatron
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel Drier
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)490
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiator valves

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)