เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower screens 180 Corner shower 100x90-kombi
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x90-kombi

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kombi_100x90
  • Product family180
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Screen
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)