เผยแพร่สินค้าของคุณ
Poem 80x35 2L
Svedbergs

Poem 80x35 2L

Poem vanity unit 80x35cm with 2 drawers. The Poem furniture range by Svedbergs is available in five widths, two depths, and five standard colors. Along with several front options and three washbasins, Poem offers a wide range of choices in both size and design expression, from simple to the lavish. Poem is made from responsibly and sustainably sourced wood and is fully recyclable.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Poem80x352L
  • Product familyPoem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)570
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ