เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skoga Bath 80
Svedbergs

Skoga Bath 80

New Skoga is easier to carry, install, adjust

according to the conditions of your bathroom. reversible
doors simplify and make handling easier.
There are many models to choose from
for example, bathtub, corner and wall. The series does
most possible in both small and large
the bathroom with its different widths and heights.
In addition to smart models, there are among other things
many different glasses and handles to choose from
the same color and design as other details
to create a whole in the bathroom. Skoga
bathtub screen wall consists of an opening bar
door with transparent sealing strip against
tub edge. Tempered safety glass 6 mm.
Wall profile allows

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Skoga_B_80
  • Product familySkoga
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Screen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1412
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.4 out of 5 stars 4.4 (76)
4.2 out of 5 stars 4.2 (19)
4.5 out of 5 stars 4.5 (28)
4.4 out of 5 stars 4.4 (14)
3.4 out of 5 stars 3.4 (14)