เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skoga Corner Straight  70x90 Knob
Svedbergs

Skoga Corner Straight 70x90 Knob

New Skoga is easier to carry, install, adjust to the conditions of your bathroom. Reversible doors simplify and make handling easier. There are many models to choose from for, for example, bathtub, corner and wall. The series makes the most of both the small and large bathrooms with their different widths and heights. In addition to smart models, there are many different glasses and handles to choose from in the same color and design as other details to create a whole in the bathroom. Forest corner shower straight out consists of two openable doors with transparent sealing strip at the bottom. The doors can be folded inward when the shower is not in use, freeing up maximum floor space. Threshold-free - handicap friendly. Hardened safety glass 6 mm. Wall profile allows pipe wiring 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with building profiles 30 or 50 mm. Height 198 cm. Doorway 85-127 cm. All dimensions are reversible for the right or left position of the shower corner.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Skoga_CS_70x90
  • Product familySkoga
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Screen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1980
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.4 out of 5 stars 4.4 (76)
4.2 out of 5 stars 4.2 (19)
4.5 out of 5 stars 4.5 (28)
4.4 out of 5 stars 4.4 (14)
3.4 out of 5 stars 3.4 (14)