เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skoga Folding 97
Svedbergs

Skoga Folding 97

New Skoga is easier to carry, install, adjust to the conditions of your bathroom. Reversible doors simplify and make handling easier. There are many models to choose from for, for example, bathtub, corner and wall. The series makes the most of both the small and large bathrooms with their different widths and heights. In addition to smart models, there are many different glasses and handles to choose from in the same color and design as other details to create a whole in the bathroom. Forest with folding screen wall, depth 70-100 cm. Height 198 cm. Hardened safety glass 6 mm. Wall profiles allow piping 30 mm from the wall. The showers can be supplemented with building profiles 30 or 50 mm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Skoga_F_97
  • Product familySkoga
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Screen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1980
  • กว้าง (มิลลิเมตร)970
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures