เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Heated towel rail Bas. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both. Available in four sizes in white or chrome.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TD-Bas_500X690
  • Product familyBas
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel Drier
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails