เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitary Towel Drier Zaga
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Zaga

Zaga is the perfect radiator for small spaces. Vertical tubes for maximum drying effect. The perfect towel rail for those with high demands on the design of your bathroom.

Heated towel rail Zaga Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply or to a radiator system, cannot be combined. Available in chrome, white matt & black matt.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TD_Zaga-108X1200
  • Product familyZaga
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel Drier
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)108
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails