เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall cabinet 70x40 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x40 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vsk40S
  • Product familyForma/Skapa
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets