เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions All three fixed leafs
Svenska Fönster

Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions All three fixed leafs

Inward 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.inward_w_3_m
  • Product familyInward opening window
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sidehung windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)