เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
    SVF

    Aluminium single fire door

    Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

    The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

    สเปคสินค้า
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluprotec-bp1v
    • Product familyPortes coupe-feu vitrées
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BP1V
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา