เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)

Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

สเปคสินค้า
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aluprotec-bp1v-lm
  • Product familyPortes coupe-feu vitrées
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BP1V
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
ฝรั่งเศส
เฟรนช์เกียนา
กวาเดอลูป
เฟรนช์พอลินีเชีย
เรอูเนียง
มาร์ตินีค

สินค้าใกล้เคียง