เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
สเปคสินค้า
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aluprotec-pa1v
  • Product familyPortes coupe-feu vitrées
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portes automatiques
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameAutomatic doors
  • UNSPSC code30171510
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Fire Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
ฝรั่งเศส
เฟรนช์เกียนา
กวาเดอลูป
เฟรนช์พอลินีเชีย
เรอูเนียง
มาร์ตินีค

สินค้าใกล้เคียง