ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | ext_char_beat |
---|---|
แบรนด์: | SWEDOOR JW - DK/NO/SE |
Product family: | Exterior doors |
กลุ่มสินค้า: | Character |
วันที่เผยแพร่: | 2014-05-20 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 3 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://www.swedoor.se/produkter/ytterdoerrar/doerrar/produkt/?productId=54... |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.youtube.com/watch?v=STx88Q_djkI |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/swedoor-jeld-wen/product/ext_char_beat
วัสดุหลัก: | Wood |
---|---|
วัสดุรอง: | Glass |
ออกแบบใน: | Sweden |
ผลิตใน: | Latvia |
หมวดหมู่ BIMobject : | ประตู - อุปกรณ์ประตู |
---|---|
IFC classification: | Door |
ชื่อ UNSPSC: | Doors |
รหัส UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 รหัส: | JL20 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Doors |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Doorsets |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Doorsets |
NBS Reference รหัส: | 59-23 |
NBS Reference รายละเอียด: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
จำนวน OmniClass: | 23-17 11 15 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Door Frame Material | Wood |
Door Thickness | 40 mm |
Material | Wood |
Maximum Door Height | 2065 mm |
Thermal Transmittance | 1,2 W/m² Kv |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®