เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Exterior Door Character Beat ECO

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ext_char_beat_eco_os
แบรนด์: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Product family: Exterior doors
กลุ่มสินค้า: Character
วันที่เผยแพร่: 2018-06-29
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
Character is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys. With the ECO feature you will have a sustainable, low energy door made of recyclable and traceable natural material to meet high demands for sustainability.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Latvia

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: JL20
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-23
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Doorsets
Uniclass 2015 รหัส: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 รายละเอียด: Doorsets
NBS Reference รหัส: 59-23
NBS Reference รายละเอียด: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
จำนวน OmniClass: 23-17 11 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

ชื่อ มูลค่า
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Wood

BIMobject®