โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

Exterior Door Cottage Ganges

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: ext_door_ganges_cottage_ow
ยี่ห้อ: SWEDOOR JELD-WEN
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Exterior doors
หมวดสินค้า: Cottage
วันที่ของการเผยแพร่: 2015-06-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (1)
Ganges Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Glass
การออกแบบใน: Sweden
การผลิตใน: Latvia

BIMobject หมวดหมู่: ประตู - อุปกรณ์ประตู
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: JL20
Uniclass 1.4 ชื่อ: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-23
Uniclass 2.0 ชื่อ: Doorsets
Uniclass 2015 รหัส: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 ชื่อ: Doorsets
NBS Reference รหัส: 59-23
NBS Reference ชื่อ: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
จำนวน OmniClass: 23-17 11 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®