เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Exterior Door Function Hudson

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ext_door_hudson_os
แบรนด์: SWEDOOR JELD-WEN
Product family: Exterior doors
กลุ่มสินค้า: Function
วันที่เผยแพร่: 2015-06-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
Hudson is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Latvia

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: JL20
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-23
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Doorsets
Uniclass 2015 รหัส: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 รายละเอียด: Doorsets
NBS Reference รหัส: 59-23
NBS Reference รายละเอียด: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
จำนวน OmniClass: 23-17 11 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®