เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Double - Interior

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)
    Compact is a modern panel door with clean lines. The panels are formed in one piece without seams, and the door is built around a massive sound-insulating core that gives an exclusive impression. Compact is designed for residential and similar usage. All doors in this range are also offered as sliding doors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_compact_double
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compact
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง