เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

These "Security doors" are high-performance (HP) interior doors, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 3 (RC3) has a full burglary protection and this is the type of doors normally defined as true Security doors. A wood-based construction equipped with metal plates, strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.int_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • Product familyInterior doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HP Security
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit