เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Steel Door SD4210 GS2R - Single

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: int_door_SD4210_GS2R_single
แบรนด์: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Product family: Interior doors
กลุ่มสินค้า: HP SD4210
วันที่เผยแพร่: 2016-09-30
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 4
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (5)
The Steel door SD 4210 GS2R is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62) The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Denmark
ผลิตใน: Estonia

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification: Door
Uniclass 1.4 รหัส: L411
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-23
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Doorsets
Uniclass 2015 รหัส: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 รายละเอียด: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference รหัส: 59-23
NBS Reference รายละเอียด: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Stainless-Steel Doors
จำนวน OmniClass: 23-17 11 13 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors

BIMobject®