เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Interior - Single

    The 4210 Interior security steel door RC4 is a solid door without glass openings. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30, EI2 60, EI2 90 & EI2 120.
    สเปคสินค้า
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Nurglary: RC4 Corrosion: C2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_SD4210_RC4_single
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HP SD4210
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors